DIN 933, Sechskantschraube mit Schlitz (SZ), Edelstahl A4, M6x12

5409339612

DIN 933, Sechskantschraube mit Schlitz (SZ), Edelstahl A4, M6x12
DIN 933, Sechskantschraube mit Schlitz (SZ), Edelstahl A4, M6x12

Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Note:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.

Details
Description
Dimensions
Kleinteile
Weight
0.004 kg
Length
12,0 mm
Import Code Number
73181575
Basic Material
Stainless steel A4
Norm Number
DIN 933
Surface Protection
blank
Package Quantity
500
Manufacturer
Keller & Kalmbach
If you want to buy this product or to receive more information please log in
DIN 933, Sechskantschraube mit Schlitz (SZ), Edelstahl A4, M6x12
DIN 933, Sechskantschraube mit Schlitz (SZ), Edelstahl A4, M6x12