DIN 933, Sechskantschraube mit Schlitz (SZ), Edelstahl A2, M4x12
5209339412
Mit Gewinde bis annähernd Kopf.
Note:Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4017. Geänderte SW bei ISO.
Details and Specifications
- Details
- Description
- Dimensions
- Kleinteile
- Weight
- 0.002 kg
- Length
- 12,0 mm
- Import Code Number
- 73181552
- Basic Material
- Stainless steel A2
- Norm Number
- DIN 933
- Surface Protection
- blank
- Package Quantity
- 500
- Manufacturer
- Keller & Kalmbach
If you want to buy this product or to receive more information please log in