DIN 7500, Gewindefurchenschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Einsatzstahl galv. verzinkt, M3,5x6

207500356

DIN 7500, Gewindefurchenschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Einsatzstahl galv. verzinkt, M3,5x6
DIN 7500, Gewindefurchenschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Einsatzstahl galv. verzinkt, M3,5x6

Form CE, ISO 7045.
Mit Pozidrive-Kreuzschlitz.

Details
Description
Dimensions
Kleinteile
Weight
0.001 kg
Length
6,0 mm
Import Code Number
73181499
Basic Material
Case-hardened steel
Norm Number
DIN 7500
Surface Protection
galvanized
Package Quantity
1000
Manufacturer
Keller & Kalmbach
If you want to buy this product or to receive more information please log in
DIN 7500, Gewindefurchenschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Einsatzstahl galv. verzinkt, M3,5x6
DIN 7500, Gewindefurchenschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Einsatzstahl galv. verzinkt, M3,5x6