DIN 7500, Gewindefurchenschraube Form M mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Edelstahl A2, M5x30

5275007530

DIN 7500, Gewindefurchenschraube Form M mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Edelstahl A2, M5x30
DIN 7500, Gewindefurchenschraube Form M mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Edelstahl A2, M5x30

DIN 7500, Gewindefurchenschraube Form M mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Edelstahl A2, M5x30

Details
Description
Dimensions
Kleinteile
Weight
0.004 kg
Length
30,0 mm
Import Code Number
73181410
Basic Material
Stainless steel A2
Norm Number
DIN 7500
Surface Protection
blank
Package Quantity
500
Manufacturer
Keller & Kalmbach
If you want to buy this product or to receive more information please log in
DIN 7500, Gewindefurchenschraube Form M mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Edelstahl A2, M5x30
DIN 7500, Gewindefurchenschraube Form M mit Pozidriv-Kreuzschlitz, Edelstahl A2, M5x30