DIN 439, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, Stahl 04 verzinkt, 16x1

240439161

DIN 439, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, Stahl 04 verzinkt, 16x1
DIN 439, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, Stahl 04 verzinkt, 16x1

Ausf├╝hrung B, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde.
Note:Norm wurde zur├╝ckgezogen. DIN entspricht ISO 4035 / ISO 8675. Abweichende SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 werden nur nach DIN geliefert.

Details
Description
Dimensions
Kleinteile
Weight
0.021 kg
Import Code Number
73181699
Basic Material
Galvanized 04 steel
Norm Number
DIN 439
Surface Protection
galvanized
Package Quantity
200
Manufacturer
Keller & Kalmbach
If you want to buy this product or to receive more information please log in
DIN 439, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, Stahl 04 verzinkt, 16x1
DIN 439, Sechskantmutter mit metr. Feingewinde, Stahl 04 verzinkt, 16x1