5.128 Produkte gefunden
Materialnummer
Zusatzinformationen
Name
526000 100/2
Präzisions-Messerfeile, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 100/2
563410 65
Kleintrennscheibe 0,8mm SG SUPER SCHMAL, Scheiben-⌀: 65 mm
521100 150/3
Präzisions-Stiftenfeile normal, Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb: 150/3
614836 5
Rolltasche, Anzahl Fächer: 5
567715 80
Papier-Klett-Schleifscheibe (A), ⌀ 125 mm, Körnung: 80
589030 35
Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 35 mm
584035 400
Kreissägeblatt Holz, Wechselzahn mittel, Blatt-⌀ D: 400 mm
563250 115
Trennscheibe PREMIUM***, Scheiben-⌀: 115 mm
575004 120
Schaft-Tellerbürste Siliciumcarbid (SiC), ⌀ 25 mm, Körnung: 120
527060 4
Habilis-Präzisionsfeile Gesamtlänge 215 mm, SH 00 / DH 1, Typ: 4