SIG LED ALU wal 100 g mBef

L24757-K1121-A3

ALU-Star Signalgeber 1-feldig, Typ LED 3
Gehäusefarbe: weiß-aluminium RAL 9006
mit Standard Befestigung
Leuchtfeld: grün
Ohne Symbol
Durchmesser 100mm
230V/50Hz, 5W
Mit Anschlussleitung, Kabeleinführung unten

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
A2V00002638398
Gewicht
0,001 kg
Statistische Warennummer
85301000
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an