SIG L3 40 sw 100 SB RA bryg (4x RA)

L24575-C1424-F402

LED Signalgeber 4-feldig, Typ LED 3,
Gehäusefarbe: schwarz, mit Standard Befestigungsteil 1,
Leuchtfelder: blau/rot/gelb/grün,
Symbole: Rad,
Durchmesser 100mm,
40V/50Hz, 7W / 7W / 7W / 7W, Schutzart IP 65,
mit Anschlussleitung, Kabeleinführung unten.

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
A2V00002635407
Gewicht
2 kg
Statistische Warennummer
85308000
Ursprungsland
AT
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an