Hilfsbetriebeumrichter

A2V00002699074

Merkmale
Details
Abmessungen
750 x 1550 x 540
Gewicht
250 kg
Zeugnistyp
E31
Statistische Warennummer
85044084
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminium
Materialklassifizierung
Schweisskomponente CL3 DIN EN 15085, Klebkomponente A3 nach DIN 6701
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an