Scheibe

A2V00109167714

Merkmale
Details
Abmessungen
DM 250X10
Gewicht
3,17 kg
Statistische Warennummer
86071990
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99
Werkstoff
Baustahl S355J2W+N - 1.8965+N - EN 10025-5
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an