Anschlagwinkel

A2V00001343703

Merkmale
Details
Abmessungen
BL1ƽX26X32
Gewicht
0,008 kg
Statistische Warennummer
73239300
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10088-2
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an