Verbraucherabzweig Sicherungsl.

A2V00001269229

Verbraucherabzweig Sicherungsl.
Verbraucherabzweig Sicherungsl.
Verbraucherabzweig Sicherungsl.
Verbraucherabzweig Sicherungsl.

Verbraucherabzweig Sicherungsl. Reversierbetrieb, Ac 400v, Bgr.s00, 3, 5...5a, Ac 230v, 50hz, Schraubanschluss, Zuordnungsart 1, Iq = 50ka, Auf 40mm Sammelschienenadapter

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RA1210-1FC15-0AP0
Gewicht
1,118 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Obsoleszenz-Status
Zu diesem Material liegen Änderungs-/ Abkündigungsinformationen vor.

Falls Sie direkt von Siemens Mobility GmbH über Änderungen bzw. Abkündigungen informiert werden, sind diese Informationen bereits in der übermittelten SmartPCN enthalten.

Bei Rückfragen oder einer Anfrage zum Substitut, kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Verbraucherabzweig Sicherungsl.
Verbraucherabzweig Sicherungsl.
Verbraucherabzweig Sicherungsl.
Verbraucherabzweig Sicherungsl.