Stutzen

A2V00002437405

Merkmale
Details
Abmessungen
TR28/15/28LSS1X
Gewicht
0,408 kg
Statistische Warennummer
73072910
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2 - ISO 3506-1
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an