Stromversorgung, Phasen:3, Pn(kw):0,24

A2V00001164583

Stromversorgung, Phasen:3, Pn(kw):0,24
Stromversorgung, Phasen:3, Pn(kw):0,24

Stromversorgung; Phasen:3; Pn(kw):0, 24; Upri(v):400+/-20; Usec(v Dc):24; Isec(a Dc):10/12 (60/40 Cel); F(hz):50...60; Schaltgr./schirmw.:iiiy /0; Schutzkl.:i; Ta/isokl:60 /b; W(%):4, 2; Ip00; Anschluss:schraub-anschluss; Montage:schrauben; En 61558-2-6, En61131-2 >ul/csa-recognized< >sicherheitstransformator<

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
4AV3000-2EB00-0A
Gewicht
5 kg
Statistische Warennummer
85043180
Ursprungsland
CZ
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Stromversorgung, Phasen:3, Pn(kw):0,24
Stromversorgung, Phasen:3, Pn(kw):0,24