Sechskantmutter ISO 7042 M12 8 A3C

A2V00370037131

Sechskantmutter ISO 7042 M12 8 A3C
Sechskantmutter ISO 7042 M12 8 A3C
Sechskantmutter ISO 7042 M12 8 A3C
Sechskantmutter ISO 7042 M12 8 A3C

Merkmale
Details
Abmessungen
M12
Gewicht
0,015 kg
Statistische Warennummer
73181660
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 8 - ISO 2320
Obsoleszenz-Status
Zu diesem Material liegen Änderungs-/ Abkündigungsinformationen vor.

Falls Sie direkt von Siemens Mobility GmbH über Änderungen bzw. Abkündigungen informiert werden, sind diese Informationen bereits in der übermittelten SmartPCN enthalten.

Bei Rückfragen oder einer Anfrage zum Substitut, kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sechskantmutter ISO 7042 M12 8 A3C
Sechskantmutter ISO 7042 M12 8 A3C
Sechskantmutter ISO 7042 M12 8 A3C
Sechskantmutter ISO 7042 M12 8 A3C