Sechskantmutter ISO 7040 M10 10

A2V00001896976

Merkmale
Details
Abmessungen
M10
Gewicht
0,012 kg
Statistische Warennummer
73181692
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 10 - ISO 2320
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an