Schuetz, 250KW/400V/AC-3

A2V00001273562

Schuetz, 250KW/400V/AC-3
Schuetz, 250KW/400V/AC-3
Schuetz, 250KW/400V/AC-3
Schuetz, 250KW/400V/AC-3
Schuetz, 250KW/400V/AC-3
Schuetz, 250KW/400V/AC-3
Schuetz, 250KW/400V/AC-3
Schuetz, 250KW/400V/AC-3

Schuetz, 250kw/400v/ac-3 Ac(40...60hz)/dc-betaetigung Uc 240-277v Hilfskontakte 2no+2nc 3-polig, Baugroesse S12 Schienenanschluesse Antrieb: Konventionell Schraubanschluss

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RT1076-6AU36
Gewicht
9,542 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Obsoleszenz-Status
Zu diesem Material liegen Änderungs-/ Abkündigungsinformationen vor.

Falls Sie direkt von Siemens Mobility GmbH über Änderungen bzw. Abkündigungen informiert werden, sind diese Informationen bereits in der übermittelten SmartPCN enthalten.

Bei Rückfragen oder einer Anfrage zum Substitut, kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schuetz, 250KW/400V/AC-3
Schuetz, 250KW/400V/AC-3
Schuetz, 250KW/400V/AC-3
Schuetz, 250KW/400V/AC-3
Schuetz, 250KW/400V/AC-3
Schuetz, 250KW/400V/AC-3
Schuetz, 250KW/400V/AC-3
Schuetz, 250KW/400V/AC-3