Rohr

A2V00001920247

Merkmale
Details
Abmessungen
RO10X1, 5X160
Gewicht
0,013 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl X5CrNi18-10 - 1.4301 - EN 10217-7
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an