Reflektor Gepaeck-ablage 1925

A2V00001436904

Merkmale
Details
Abmessungen
BL1X44X891
Gewicht
0,101 kg
Statistische Warennummer
94059900
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99H
Werkstoff
EN AW -Al99,8(A) - EN AW-1080A-H18 - EN 485-2
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an