Platte

A2V00001372100

Merkmale
Details
Abmessungen
BL1, 5X13X50
Gewicht
0,002 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
EAR99
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg3 H111 [EN AW 5754 - EN 485-2]
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an