MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00

A2V00001097794

MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00

Leistungsschalter Bgr. S00, Fuer Den Motorschutz, Class 10, A-ausl.0, 14...0, 2a, n-ausl.2, 6a, Schraubanschluss, Standardschaltvermoegen, Mit Querl. Hilfsschalter 1s+1oe

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3RV1011-0BA15
Gewicht
0,246 kg
Statistische Warennummer
85362010
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00
MS-Schalter 0,14-0,2A 1S1Ö Bgr. S00