Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP

A2V00002173242

Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP

Mit Blech
Mit Poti
8?
Farbe: RAL 7047

Merkmale
Details
Abmessungen
140X180X39
Gewicht
0,75 kg
Statistische Warennummer
85182100
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Obsoleszenz-Status
Zu diesem Material liegen Änderungs-/ Abkündigungsinformationen vor.

Falls Sie direkt von Siemens Mobility GmbH über Änderungen bzw. Abkündigungen informiert werden, sind diese Informationen bereits in der übermittelten SmartPCN enthalten.

Bei Rückfragen oder einer Anfrage zum Substitut, kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP
Kontroll-Lautsprecher LIK5-8/EP