Hilfsschuetz AC-11:4A 230V 31E DC17-30

A2V00001916659

Hilfsschuetz 31 E DIN EN 50 011 3no+1nc, Schraubanschluss Diode eingebaut Gleichstrombetaetigung, 2 W DC 24V

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3TH2031-0JB4
Gewicht
0,216 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
TR
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Obsoleszenz-Status
Es liegen Abkündigungsinformationen vor!

Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für ein Substitut.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an