Halter

A2V00001359017

Merkmale
Details
Abmessungen
BL8X30X155
Gewicht
0,098 kg
Statistische Warennummer
86079980
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Aluminiumlegierung AlMg4, 5Mn0, 7 H111 [EN AW 5083 - EN 485-2]
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an