Flachkopfschraube ISO 14583 M6X25 A2-70

A2V00001169242

Merkmale
Details
Abmessungen
M6X25
Gewicht
0,008 kg
Statistische Warennummer
73181595
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl A2-70 - ISO 3506-1
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an