Bordanzeigegerät BC4300

A2V00001885491

Bordanzeigegerät BC4300
Bordanzeigegerät BC4300
Bordanzeigegerät BC4300
Bordanzeigegerät BC4300
Bordanzeigegerät BC4300
Bordanzeigegerät BC4300
Bordanzeigegerät BC4300
Bordanzeigegerät BC4300

650 MHz INTEL Celeron Processor
Hauptspeichergrundausbau 256 MB SDRAM
Bildspeicher 4 MB
Flash-Speicher 2 GB

Merkmale
Details
Abmessungen
310X214X145
Gewicht
7,5 kg
Statistische Warennummer
84713000
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Obsoleszenz-Status
Zu diesem Material liegen Änderungs-/ Abkündigungsinformationen vor.

Falls Sie direkt von Siemens Mobility GmbH über Änderungen bzw. Abkündigungen informiert werden, sind diese Informationen bereits in der übermittelten SmartPCN enthalten.

Bei Rückfragen oder einer Anfrage zum Substitut, kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bordanzeigegerät BC4300
Bordanzeigegerät BC4300
Bordanzeigegerät BC4300
Bordanzeigegerät BC4300
Bordanzeigegerät BC4300
Bordanzeigegerät BC4300
Bordanzeigegerät BC4300
Bordanzeigegerät BC4300