Bezeichnungsschild30x64x3mmBeschr.n.Vorl

A2V00001983516

Material Makrolon, Oberfläche matt,Rückseite schwarz
gespritzt RAL 9005,
Beschr. auf der Rückseite in Spiegelschrift graviert
und weiß ausgelegt RAL 9016,
vordere Kanten 0ƽmm gebrochen RAL 9016,
Engschrift 3ƽmm oder 2ƽmm DIN 1451,
Sonderbeschriftung nach Vorgabe.

Beschriftung: "Fernlicht Ein/Aus/Ein"
Schaltplan-Nr.: 51-S03, Einbauort +111.10

Merkmale
Details
Abmessungen
30X64X3MM
Gewicht
0,05 kg
Statistische Warennummer
39269097
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an