6KT-MU ISO8673-M24x2-10-DAC500

A2V00370059121

Merkmale
Details
Abmessungen
M24X2
Gewicht
0,11 kg
Statistische Warennummer
73181699
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
Edelstahl 10 - ISO 898-2
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an