Schlingenisolator 1, 2kV DC L=130 D=20, 2

A2V00001019606

Schlingenisolator 1, 2kV DC L=130 D=20, 2
Schlingenisolator 1, 2kV DC L=130 D=20, 2

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
3001-0A
Gewicht
0,1 kg
Statistische Warennummer
39269097
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schlingenisolator 1, 2kV DC L=130 D=20, 2
Schlingenisolator 1, 2kV DC L=130 D=20, 2