Grundblech

A2V00000330126

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
C20107-A5073-C142
Abmessungen
BL1, 5
Gewicht
0,93 kg
Statistische Warennummer
73089098
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
X6Cr17 - 1.4016 - EN 10088-2
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an