DIAZED Sicherungseinsatz 6A 500V E27 TDz
A2V00000213872



Fuer Kabel- Und Leitungsschutz
Gl/gg, Gr.dii, E27, 6a
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Weitere Materialnummer
- 5SB231
- Gewicht
- 0,026 kg
- Statistische Warennummer
- 85361010
- Ursprungsland
- SI
- Ausfuhrkennzeichen (AL)
- N
- Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
- N
- Obsoleszenz-Status
-
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.
Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?
Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an

