Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f

A2V00000399315

Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f

Sechskantschraube DIN933-M12x20-A4-7 0-F

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
D933-U200-R865
Abmessungen
M12X20
Gewicht
0,031 kg
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M12x20 A4-70 f