Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f

A2V00000399314

Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f

Merkmale
Details
Weitere Materialnummer
D933-T500-R865
Abmessungen
M10x50
Gewicht
0,036 kg
Statistische Warennummer
73181575
Ursprungsland
DE
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Werkstoff
A4-70 - ISO 3506-1
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f
Sechskantschraube DIN 933 M10x50 A4-70 f