Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau

A2V00002579447

Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau
Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau
Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau
Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau
Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau
Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau
Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau
Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau
Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau
Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau
Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau
Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau
Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau
Schütz BMS09.08 Horizontaleinbau

Art. Nr.: BMS0908A1Z0ACZHDA, BMS Schützentyp: BMS, Betriebsbemessungsspannung: U e = 900V, Betriebsbemessungsstrom: I e = 800A (40°C), Lichtbogenkammer Type A, Anzahl der Pole: 1, mechanisch gekoppelte Pole: n/a, Integration des Vorladeschützes PCC18: Nein, Steuerspannung: 24V DC (-30%, +25%), Hilfskontakte (BMS): 1A(NO)+1b (NC) Goldtyp, Hilfskontakte (PCC): n/a, Einbaulage: Horizontal, D Stromart: DC (Gleichstrom), Öffnung Lichtbogenkammer: Arc chute lever (Hebel), Kodierung gemäß Broschüre SG202168BEN_B04, Gewicht: 9, 0kg ± 0, 5kg, HS: 8536 2090; LKZ: CH; Al: Nein; ECCN: Nein

Merkmale
Details
Gewicht
9 kg
Statistische Warennummer
85364900
Ursprungsland
CH
Ausfuhrkennzeichen (AL)
N
Ausfuhrkennzeichen (ECCN)
N
Obsoleszenz-Status
Es liegen keine Abkündigungsinformationen vor.

Interessieren Sie sich für eine kontinuierliche Stücklistenüberwachung?

Kontaktieren Sie uns.
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an