Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: A0

719892 A0

Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: A0
Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: A0
Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: A0
Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: A0
Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: A0
Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: A0

Ausführung: Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst. Mit einstellbarem Begrenzungsanschlag. Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder. - Form A - gerade Backen. - Vorteil: Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. - Verwendung: Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen. - Norm: DIN 5254 A und B - für Außensicherungsringe. - Hinweis Werbetext: - Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gerade - ganze Länge: 140 mm - für Außen-Sicherungsringe-⌀: 3 - 10 mm - Spitzen-⌀: 0,9 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
157,000x25,000x22,000 mm
Gewicht
0,099 kg
Dicke
22,000
Länge
157,000
Statistische Warennummer
82032000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KNIPEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: A0
Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: A0
Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: A0
Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: A0
Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: A0
Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag, Typ: A0