Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A31

719890 A31

Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A31
Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A31

Ausführung: Griff- und Gelenkteil geschmiedet. Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet und in den Zangenkörper eingepresst. Zange grau atramentiert. Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder. - Form B - abgewinkelte Backen 90°. - Vorteil: Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. - Verwendung: Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen. - Norm: DIN 5254 A und B - für Außensicherungsringe. - Hinweis Werbetext: - Verwendung Sicherungsringzangen: Außenring gewinkelt - ganze Länge: 210 mm - für Außen-Sicherungsringe-⌀: 40 - 100 mm - Spitzen-⌀: 2,3 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
218,000x27,000x32,000 mm
Gewicht
0,266 kg
Dicke
32,000
Länge
218,000
Statistische Warennummer
82032000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KNIPEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A31
Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: A31