Mechaniker-Schrägschneider, ganze Länge: 185 mm

725420 185

Mechaniker-Schrägschneider, ganze Länge: 185 mm
Mechaniker-Schrägschneider, ganze Länge: 185 mm

Ausführung: Schlanker Kopf und besonders lange Schenkel. Schneiden induktiv gehärtet, aufgelegtes Gelenk. Zange verchromt, Schenkel mit Kunststoff überzogen. - Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet. - Schneidleistung weicher Draht bis ⌀: 2 mm - Schneidleistung mittelharter Draht bis ⌀: 1,8 mm - Schneidleistung harter Draht bis ⌀: 1,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
247,000x53,000x14,000 mm
Gewicht
0,161 kg
Dicke
14,000
Länge
247,000
Statistische Warennummer
82032000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STAHLWILLE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Mechaniker-Schrägschneider, ganze Länge: 185 mm
Mechaniker-Schrägschneider, ganze Länge: 185 mm