Kunststoff-Seitenschneider 85° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 160 mm

725570 160

Kunststoff-Seitenschneider 85° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 160 mm
Kunststoff-Seitenschneider 85° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 160 mm
Kunststoff-Seitenschneider 85° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 160 mm
Kunststoff-Seitenschneider 85° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 160 mm

Ausführung: Schneiden ohne Fase für einen bündigen, gratfreien Schnitt. Kopf poliert, Schenkel mit Kunststoff-Überzug und Öffnungsfeder. Kopf 85° abgewinkelt. - Verwendung: Zum bündigen Abschneiden von Kunststoffangüssen (nicht für Metall). - Norm: DIN ISO 5743 - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet. - Hinweis Werbetext: - Schneidfase: ohne Wate

Merkmale
Details
Abmessungen
211,000x81,000x27,000 mm
Gewicht
0,168 kg
Dicke
27,000
Länge
211,000
Statistische Warennummer
82032000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KNIPEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Kunststoff-Seitenschneider 85° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 160 mm
Kunststoff-Seitenschneider 85° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 160 mm
Kunststoff-Seitenschneider 85° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 160 mm
Kunststoff-Seitenschneider 85° abgewinkelt, KW, ganze Länge: 160 mm