KNIPEX Zangenschlüssel 180 mm bis Schlüsselweite 35 mm verchromt mit 2K Griff

53076100

KNIPEX Zangenschlüssel 180 mm bis Schlüsselweite 35 mm verchromt mit 2K Griff
KNIPEX Zangenschlüssel 180 mm bis Schlüsselweite 35 mm verchromt mit 2K Griff

Zangenschlüssel - Ausführung: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet - flache, parallele Greifbacken - ersetzt einen kompletten Satz Schraubenschlüssel durch stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten - Vorteil: sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe - Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt zum Werkstück - hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung - der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip - auch zum Biegen von Blechen oder zum Brechen von Fließen geeignet

Merkmale
Details
EAN
4003773047162
Abmessungen
0
Gewicht
0,3 kg
Länge
180 mm
Statistische Warennummer
82041200
Ursprungsland
DE
Materialklassifizierung
ISO 5743
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
KNIPEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KNIPEX Zangenschlüssel 180 mm bis Schlüsselweite 35 mm verchromt mit 2K Griff
KNIPEX Zangenschlüssel 180 mm bis Schlüsselweite 35 mm verchromt mit 2K Griff