KNIPEX X-Cut Seitenschneider 160 mm Kopf verchromt mit Zweikomponentengriff

53095410

KNIPEX X-Cut Seitenschneider 160 mm Kopf verchromt mit Zweikomponentengriff
KNIPEX X-Cut Seitenschneider 160 mm Kopf verchromt mit Zweikomponentengriff

Kompakt-Seitenschneider X-Cut hochübersetzt - Ausführung: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet - präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten - kompakte, gewichtssparende Bauweise - Vorteil: durchgestecktes Gelenk, höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht - doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung - hohe Schneidleistung bei 40 % geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis - große Öffnungsweite für dicke Kabel - sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe

Merkmale
Details
EAN
4003773075134
Abmessungen
0
Gewicht
0,187 kg
Länge
160 mm
Statistische Warennummer
82032000
Ursprungsland
DE
Materialklassifizierung
ISO 0 - not applicable
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
KNIPEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KNIPEX X-Cut Seitenschneider 160 mm Kopf verchromt mit Zweikomponentengriff
KNIPEX X-Cut Seitenschneider 160 mm Kopf verchromt mit Zweikomponentengriff