KNIPEX Verdrahtungszange 160 mm mit Kunststoffgriff

53109010

KNIPEX Verdrahtungszange 160 mm mit Kunststoffgriff
KNIPEX Verdrahtungszange 160 mm mit Kunststoffgriff

Verdrahtungszange - Ausführung: Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet - zusätzlich induktiv gehärtete Präzisionsschneiden - schneidet weichen Draht bis 2,5 mm - schneidet harten Draht bis 1,6 mm - Vorteil: ideal bei Verkabelungsarbeiten, alle benötigten Funktionen in einem Werkzeug

Merkmale
Details
EAN
4003773034971
Abmessungen
0
Gewicht
0,1 kg
Länge
160 mm
Statistische Warennummer
82032000
Ursprungsland
DE
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
KNIPEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KNIPEX Verdrahtungszange 160 mm mit Kunststoffgriff
KNIPEX Verdrahtungszange 160 mm mit Kunststoffgriff