KNIPEX Crimpzange 190 mm für Aderendhülsen selbsteinstellend

53118010

KNIPEX Crimpzange 190 mm für Aderendhülsen selbsteinstellend
KNIPEX Crimpzange 190 mm für Aderendhülsen selbsteinstellend

Crimpzange für Aderendhülsen selbsteinstellend - Ausführung: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet - Zange brüniert - frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug - Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt, nachstellbar - Vorteil: selbsteinstellende Anpassung an die gewünschte Aderendhülsengröße - gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar) - Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsfreies Arbeiten - hoher Bedienungskomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht - sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe

Merkmale
Details
EAN
4003773044550
Abmessungen
0
Gewicht
0,52 kg
Länge
190 mm
Statistische Warennummer
82032000
Ursprungsland
DE
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
KNIPEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KNIPEX Crimpzange 190 mm für Aderendhülsen selbsteinstellend
KNIPEX Crimpzange 190 mm für Aderendhülsen selbsteinstellend