Flachrundzange abgewinkelt VDE-isoliert, ganze Länge: 160 mm

713700 160

Flachrundzange abgewinkelt VDE-isoliert, ganze Länge: 160 mm
Flachrundzange abgewinkelt VDE-isoliert, ganze Länge: 160 mm

Ausführung: Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut. Griffe mit Kunststoffüberzug für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Zangen verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. - Norm: DIN ISO 5745 - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet. - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: VDE 1000 V - Backenlänge: 50 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
175,000x61,000x32,000 mm
Gewicht
0,17 kg
Dicke
32,000
Länge
175,000
Statistische Warennummer
82032000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KNIPEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Flachrundzange abgewinkelt VDE-isoliert, ganze Länge: 160 mm
Flachrundzange abgewinkelt VDE-isoliert, ganze Länge: 160 mm