Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160 mm

713500 160

Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160 mm
Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160 mm
Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160 mm
Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160 mm

Ausführung: Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut. Zangen verchromt, mit Mehrkomponenten-Hüllen. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. - Norm: DIN ISO 5745 - Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet. - Hinweis Werbetext: - Backenlänge: 50 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
164,000x48,000x19,000 mm
Gewicht
0,147 kg
Dicke
19,000
Länge
164,000
Statistische Warennummer
82032000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KNIPEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160 mm
Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160 mm
Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160 mm
Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160 mm