Ersatz-Messerkopf für Kabelschere Nr. 730600, ganze Länge: 580 mm

730610 580

Ersatz-Messerkopf für Kabelschere Nr. 730600, ganze Länge: 580 mm
Ersatz-Messerkopf für Kabelschere Nr. 730600, ganze Länge: 580 mm
Ersatz-Messerkopf für Kabelschere Nr. 730600, ganze Länge: 580 mm
Ersatz-Messerkopf für Kabelschere Nr. 730600, ganze Länge: 580 mm

Verwendung: Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln. - Passend für: Für Kabelschere Nr. 730600 - für Mehrfachleiter-⌀: 27 mm - für Einzelleiter: 150 mm 2

Merkmale
Details
Abmessungen
157,000x93,000x47,000 mm
Gewicht
0,372 kg
Dicke
47,000
Länge
157,000
Statistische Warennummer
82033000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KNIPEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Ersatz-Messerkopf für Kabelschere Nr. 730600, ganze Länge: 580 mm
Ersatz-Messerkopf für Kabelschere Nr. 730600, ganze Länge: 580 mm
Ersatz-Messerkopf für Kabelschere Nr. 730600, ganze Länge: 580 mm
Ersatz-Messerkopf für Kabelschere Nr. 730600, ganze Länge: 580 mm