Elektronik-Spitzzange mit langen Backen, ganze Länge: 145 mm

727160 145

Elektronik-Spitzzange mit langen Backen, ganze Länge: 145 mm
Elektronik-Spitzzange mit langen Backen, ganze Länge: 145 mm

Ausführung: Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung. Flach-spitze Backen, innen gerieft. - Werkstoff: Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung. - Kopflänge: 32 mm - Kopfbreite: 13 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
156,000x86,000x19,000 mm
Gewicht
0,081 kg
Dicke
19,000
Länge
156,000
Statistische Warennummer
82032000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Elektronik-Spitzzange mit langen Backen, ganze Länge: 145 mm
Elektronik-Spitzzange mit langen Backen, ganze Länge: 145 mm