Elektronik-Abisolierschere, ganze Länge: 140 mm

728765 140

Elektronik-Abisolierschere, ganze Länge: 140 mm
Elektronik-Abisolierschere, ganze Länge: 140 mm
Elektronik-Abisolierschere, ganze Länge: 140 mm
Elektronik-Abisolierschere, ganze Länge: 140 mm

Ausführung: Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und Öffnungsfeder. Mit Stellschraube zur Querschnittseinstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzen-⌀. Mit verlängerter Schneide, um feine Drähte präzise auch in engen Bereichen zu schneiden. - Verwendung: Zum Schneiden und Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern bis ⌀ 1,0 mm. - Abisolieren für Leiter-⌀: 0,03 - 1 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
165,000x51,000x27,000 mm
Gewicht
0,1 kg
Dicke
27,000
Länge
165,000
Statistische Warennummer
82032000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KNIPEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Elektronik-Abisolierschere, ganze Länge: 140 mm
Elektronik-Abisolierschere, ganze Länge: 140 mm
Elektronik-Abisolierschere, ganze Länge: 140 mm
Elektronik-Abisolierschere, ganze Länge: 140 mm