BESSEY Gripzange 100 mm Spannweite 65 mm Ausladung
53427020
Gripzange - Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet - Schiene vergütet - stufenloses Spannen - Spannkraft bis über 4000 N einstellbar - inklusive Schutzkappen - schonendes Spannen empfindlicher Oberflächen
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- EAN
- 4008158009711
- Abmessungen
- 0
- Gewicht
- 1,064 kg
- Statistische Warennummer
- 82057000
- Ursprungsland
- DE
- Werkstoff
- CR-V-ST
- Verpackungsmengeneinheit
- 1 Stück
- Hersteller
- BESSEY
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an