Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen, Breite 452 mm, für Werkzeugschäfte: C5

970125 C5

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen, Breite 452 mm, für Werkzeugschäfte: C5
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen, Breite 452 mm, für Werkzeugschäfte: C5

Ausführung: Aus Stahlblech mit GARANT Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff. Einbau im Neigungswinkel 0° / 20° / 45° möglich. - Passend für: Breite 452 mm: System-Transportwagen Nr. 970011 / 970016 Gr. 452/A; CNC-Transportwagen Nr. 970041 / 970046 Gr. 452; Aufsatzgestell Nr. 970505 Gr. 0. Breite 627 mm: System-Transportwagen Nr. 970011 / 970016 Gr. 627/A, 627/B; CNC-Transportwagen 970041 / 970046 Gr. 627; Aufsatzgestell Nr. 970505 Gr. 0 und Vertikalschränke Nr. 942002 / 942004 und Nr. 971605 / 971625. - Lackierung: Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. - Hinweis: VDI 20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel. - Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 - Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd - Tiefe: 150 mm - seitliche Rahmengröße: 37 mm - Anzahl Werkzeugaufnahmen: 5 - Achsabstand A: 82 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
46,000x15,000x11,000 mm
Gewicht
1,5 kg
Dicke
11,000
Länge
46,000
Statistische Warennummer
94039010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen, Breite 452 mm, für Werkzeugschäfte: C5
Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen, Breite 452 mm, für Werkzeugschäfte: C5