Werkzeughalter 90°, ⌀ 4 mm, Nutztiefe: 100 mm

955555 100

Werkzeughalter 90°, ⌀ 4 mm, Nutztiefe: 100 mm
Werkzeughalter 90°, ⌀ 4 mm, Nutztiefe: 100 mm

Ausführung: Alle GARANT- und HOLEX-Artikel und Lochungen mit Größe 9 x 9 mm in 37 mm Raster. Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert. - Verwendung: Zur ordentlichen und übersichtlichen Werkzeugaufbewahrung im Sichtbereich des Arbeitsplatzes - für schnellen Zugriff. - Nutzhöhe: 19 mm - Stahldraht-⌀: 4 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
119,000x30,000x68,000 mm
Gewicht
0,026 kg
Dicke
68,000
Länge
119,000
Statistische Warennummer
94039010
Verpackungsmengeneinheit
5
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Werkzeughalter 90°, ⌀ 4 mm, Nutztiefe: 100 mm
Werkzeughalter 90°, ⌀ 4 mm, Nutztiefe: 100 mm